OZ-BL-CY blauw 4 x 2,5 mm²
Artikelnr. 14061
- voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden
- EMC-voorkeur type
- grotendeels oliebestendig
Itemdetails OZ-BL-CY blauw 4 x 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 14061
- Artikel omschrijving
- OZ-BL-CY blauw 4 x 2,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10
- Cu factor per km
- 148,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 195,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Brandklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892027154
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens OZ-BL-CY blauw 4 x 2,5 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 140 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 187 pF/m |
Inductantie | ongeveer 0,68 mH/km |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details OZ-BL-CY blauw 4 x 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: blauw (RAL 5015)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7034, geldig voor temperatuurbereik tot +70°C
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2
Toepassing
-
- Deze kabel wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing. Het wordt gebruikt in explosiegevaarlijke gebieden die gemarkeerd zijn als intrinsiek veilig (blauw) (ontstekingsbeveiligingstype -i-). Het is een flexibele besturings- of meetkabel voor intrinsiek veilige systemen in meet- en regeltechniek. Deze systemen zijn niet geaard en hebben een aparte voedingskring. Deze kabels zijn niet geschikt voor begraving in de grond. De afscherming garandeert een nauwkeurige gegevensoverdracht. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.