NSSHÖU geel 3 x 120 / 70 mm² Artikelnr. 40132
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • robuust
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
40132
Artikel omschrijving
NSSHÖU geel 3 x 120 / 70 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
68
Cu-gewicht kg/km
4128,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
6388,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892167089
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible