NSSHÖU geel 3 x 70 / 35 mm² Artikelnr. 40130
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • robuust
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
40130
Artikel omschrijving
NSSHÖU geel 3 x 70 / 35 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
53,5
Cu-gewicht kg/km
2352,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
3958,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892167065
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible