NHXMH-J grijs 4 G 35 rm mm² Artikelnr. 53365
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrije installatiekabel
  • verbeterde eigenschappen bij brand

Itemdetails

Artikelnr.
53365
Artikel omschrijving
NHXMH-J grijs 4 G 35 rm mm²
AWG (ongeveer)
2
Buiten-Ø mm (ongeveer)
24,9 - 30,0
Cu factor per km
1344,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1930,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
B2ca, Dca, Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892260612
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Installatiekabel volgens DIN VDE 0250-214
Temperatuurbereik vast -30°C tot +70°C
tijdens installatie +5°C tot +70°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +70°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
      • Aderisolatie : XLPE
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Adermantels (vulmassa) voor meeraderige kabels
      • Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-24 (verbindingstype HM2)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7035)

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar
      • verminderde brandvoortplanting, geringe rookontwikkeling

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • re = ronde, massieve geleider
      • rm = ronde, geslagen geleider
      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Halogeenvrije installatiekabels met verbeterde eigenschappen bij brand worden gebruikt voor toepassingen waarbij schade aan mensenlevens en eigendommen moet worden voorkomen in geval van brand, bijvoorbeeld in industriële faciliteiten, gemeentelijke gebouwen, hotels, luchthavens, metrostations, treinstations, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, scholen, theaters, bioscopen, hoogbouw, procesbeheersingscentra, enz. Geschikt voor installatie in droge, vochtige of natte omgevingen; voor installatie boven, op, in en onder pleisterwerk, evenals in metselwerk en beton, maar niet voor directe inbedding in trillend, verdicht of gestampt beton. Geschikt voor buitentoepassingen zolang de kabel beschermd is tegen direct zonlicht.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible