NHXMH-O grijs 2 x 4 re mm²
Artikelnr. 53308
- halogeenvrije installatiekabel
- verbeterde eigenschappen bij brand
Itemdetails NHXMH-O grijs 2 x 4 re mm²
- Artikelnr.
- 53308
- Artikel omschrijving
- NHXMH-O grijs 2 x 4 re mm²
- Vulmateriaal
- Adermantels (vulmassa) voor meeraderige kabels
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,6 - 11,6
- Cu-gewicht kg/km
- 77,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 202,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892260452
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens NHXMH-O grijs 2 x 4 re mm²
Installatiekabel volgens DIN VDE 0250-214 | |
Temperatuurbereik | vast -30°C tot +70°C tijdens installatie +5°C tot +70°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +70°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +250°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details NHXMH-O grijs 2 x 4 re mm²
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, massief volgens DIN VDE 0295 klasse 1 / IEC 60228 klasse 1
-
- Aderisolatie : XLPE
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Adermantels (vulmassa) voor meeraderige kabels
-
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-24 (verbindingstype HM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7035)
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar
-
- verminderde brandvoortplanting, geringe rookontwikkeling
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- re = ronde, massieve geleider
- rm = ronde, geslagen geleider
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Halogeenvrije installatiekabels met verbeterde eigenschappen bij brand worden gebruikt voor toepassingen waarbij schade aan mensenlevens en eigendommen moet worden voorkomen in geval van brand, bijvoorbeeld in industriële faciliteiten, gemeentelijke gebouwen, hotels, luchthavens, metrostations, treinstations, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, scholen, theaters, bioscopen, hoogbouw, procesbeheersingscentra, enz. Geschikt voor installatie in droge, vochtige of natte omgevingen; voor installatie boven, op, in en onder pleisterwerk, evenals in metselwerk en beton, maar niet voor directe inbedding in trillend, verdicht of gestampt beton. Geschikt voor buitentoepassingen zolang de kabel beschermd is tegen direct zonlicht.