NA2XSY 18/30 kV rood 1 x 150 rm / 16 mm²
Artikelnr. 32470
- Al geleider
- XLPE geïsoleerd
- PVC-mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Itemdetails NA2XSY 18/30 kV rood 1 x 150 rm / 16 mm²
- Artikelnr.
- 32470
- Artikel omschrijving
- NA2XSY 18/30 kV rood 1 x 150 rm / 16 mm²
- AWG (ongeveer)
- 300 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 38,0 - 44,0
- Cu factor per km
- 182,0
- Al factor per km
- 435,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1760,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Aluminium basis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892276941
- Douanetariefnummer
- 85446090
Technische gegevens NA2XSY 18/30 kV rood 1 x 150 rm / 16 mm²
Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperatuurbereik | tijdens installatie -5°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s) |
Nominale voltage | zie Datasheet |
Gebruiksspanning | zie Datasheet |
Testspanning | zie Datasheet |
Minimale buigradius | 15x Buiten-Ø |
Details NA2XSY 18/30 kV rood 1 x 150 rm / 16 mm²
Kabelopbouw
-
- Al geleider, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
-
- Binnenste geleidende laag
-
- Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
-
- Buitenste geleidende laag
-
- Geleidende afscherming
-
- Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
-
- Inpakken
-
- Buitenmantel: PVC volgens HD 620 S2 (samenstellingstype DMV6)
-
- Mantel kleur: rood
Eigenschappen
-
- directe ingraving
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Notities
-
- rm = ronde, geslagen geleider
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.
-
- Onderdeel nr. 32444, 32446, 32448, 32457, 32459, 32461, 32470, 32472, 32474: uitsluitend goedgekeurd voor directe ingraving.
Toepassing
-
- Geschikt voor installatie voornamelijk in energievoorzieningsstations, binnenruimtes en in kabelgoten, buitenshuis met beschermde legging, ondergronds en in water, evenals voor installatie op kabelgoten voor industrieën, schakelborden en energiecentrales. Vanwege de goede legkarakteristiek kan dit ook gemakkelijk worden gelegd in moeilijke leidingsystemen. De binnenste geleidende laag tussen de geleider en de XLPE-isolatie en de stevig verbonden buitenste geleidende laag op de XLPE-isolatie zorgen voor een constructie zonder gedeeltelijke ontladingen met een hoge operationele betrouwbaarheid.