NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 185 rm / 16 mm² Artikelnr. 32539
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Alu-Leiter
  • XLPE geïsoleerd
  • PE-mantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Itemdetails

Artikelnr.
32539
Artikel omschrijving
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 185 rm / 16 mm²
AWG (ongeveer)
350 kcmil
Buiten-Ø mm (ongeveer)
35,0 - 41,0
Cu factor per km
182,0
Al factor per km
537,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1530,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Aluminium basis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892277887
Douanetariefnummer
85446090

Technische gegevens

Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Temperatuurbereik tijdens installatie -20°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s)
Nominale voltage zie Datasheet
Gebruiksspanning zie Datasheet
Testspanning zie Datasheet
Minimale buigradius 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Al geleider, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
      • Binnenste geleidende laag
      • Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
      • Buitenste geleidende laag
      • Geleidende afscherming
      • Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
      • Inpakken
      • Buitenmantel: PE volgens HD 620 S2 (samenstellingstype DMP2)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Notities

      • rm = ronde, geslagen geleider
      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • de PE-buitenmantel is niet brandvertragend volgens DIN EN 60332-1-2
      • Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.
      • Onderdeel nr. 32524, 32526, 32528, 32537, 32539, 32541: uitsluitend goedgekeurd voor directe ingraving.

Toepassing

      • Geschikt voor installatie binnenshuis en in kabelgoten, buitenshuis, ondergronds en in water, evenals voor installatie op kabelgoten voor industrieën, schakelborden en energiecentrales. De PE-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belasting bij het leggen van de kabels. De binnenste geleidende laag tussen de geleider en de XLPE-isolatie en de stevig verbonden buitenste geleidende laag op de XLPE-isolatie zorgen voor een constructie zonder gedeeltelijke ontladingen met een hoge operationele betrouwbaarheid.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible