N2XH-O zwart 3 x 185 / 95 sm mm² Artikelnr. 53335
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53335
Artikel omschrijving
N2XH-O zwart 3 x 185 / 95 sm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
47,2
Cu factor per km
6240,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
7200,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892270819
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible