N2XH-O zwart 4 x 150 sm mm² Artikelnr. 53296
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53296
Artikel omschrijving
N2XH-O zwart 4 x 150 sm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
45,8
Cu-gewicht kg/km
5760,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
6550,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892270512
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible