N2XCH zwart 7 x 2,5 / 2,5 re mm²
Artikelnr. 53239
Itemdetails N2XCH zwart 7 x 2,5 / 2,5 re mm²
- Artikelnr.
- 53239
- Artikel omschrijving
- N2XCH zwart 7 x 2,5 / 2,5 re mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,5
- Cu factor per km
- 200,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 400,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892272554
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens N2XCH zwart 7 x 2,5 / 2,5 re mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |