N2XCH zwart 10 x 1,5 / 2,5 re mm²
Artikelnr. 53233
Itemdetails N2XCH zwart 10 x 1,5 / 2,5 re mm²
- Artikelnr.
- 53233
- Artikel omschrijving
- N2XCH zwart 10 x 1,5 / 2,5 re mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,2
- Cu-gewicht kg/km
- 177,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 420,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892272493
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens N2XCH zwart 10 x 1,5 / 2,5 re mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |