N2XCH zwart 4 x 35 / 16 rm mm² Artikelnr. 53228
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53228
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 4 x 35 / 16 rm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
29,5
Cu-gewicht kg/km
1528,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2100,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272448
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible