N2XCH zwart 4 x 6 / 6 re mm² Artikelnr. 53224
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53224
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 4 x 6 / 6 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19
Cu-gewicht kg/km
297,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
600,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272400
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible