N2XCH zwart 4 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53222
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53222
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 4 x 2,5 / 2,5 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
14,5
Cu factor per km
129,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
380,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272387
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible