N2XCH zwart 3 x 240 / 120 sm mm² Artikelnr. 53220
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53220
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 3 x 240 / 120 sm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
53,5
Cu factor per km
8240,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
9250,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272363
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible