N2XCH zwart 3 x 1,5 / 1,5 re mm² Artikelnr. 53206
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53206
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 3 x 1,5 / 1,5 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13
Cu factor per km
67,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
250,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272226
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible