MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 150 mm²
Artikelnr. 25897
- voor extreme mechanische belasting
Itemdetails MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 150 mm²
- Artikelnr.
- 25897
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 150 mm²
- AWG (ca.)
- 250 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 23,4
- Cu-gewicht kg/km
- 1440,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1524,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892173691
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 150 mm²
PUR-mantel eenaderige kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 5x Buiten-Ø vast 3x Buiten-Ø |
Details MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 150 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Deze speciale sleepkettingkabel maakt verlengd gebruik mogelijk onder extreme omstandigheden, met vrije beweging, zonder trekbelastingen of gedwongen bewegingen. Geschikt voor installatie in lange verplaatsingspaden en met hoge snelheden in droge, vochtige en natte omgevingen, evenals voor buitengebruik.