MULTISPEED® 500-C-TPE blauw 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 24265
  • EAC-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
24265
Artikel omschrijving
MULTISPEED® 500-C-TPE blauw 12 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17,4
Cu-gewicht kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
490,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892142543
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible