MULTIFLEX 600 zwart 12 G 20 AWG Artikelnr. 62507
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering
  • Olie Res I/II
  • exposed run: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79

Itemdetails

Artikelnr.
62507
Artikel omschrijving
MULTIFLEX 600 zwart 12 G 20 AWG
doorsnede mm² (ca.)
0,52
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,2
Cu factor per km
58,3
Gewicht kg/km (ongeveer)
165,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892127649
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 2 AWG: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC
Temperatuurbereik flexibel +5°C tot +50°C
vast -40°C tot +105°C
UL (TC) tot +90°C
Nominale voltage UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1.000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Testspanning kern/kern 6.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens ASTM B174 Class M, AWG maten
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC, met transparante nylon mantel
      • Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciaal-PVC
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in feet

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving (DIR BUR)
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • oliebestendig volgens UL Std 1277 Tab. 12.2, Olieresistentie I / Olieresistentie II
      • Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
      • Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
      • directe ingraving (DIR BUR) conform UL Std. 1277 Nr. 5 (isolatie op natte locaties), Nr. 19 (drukproef)
      • Verticale-bakvlamtest (FT4) volgens UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • Artikelnummers met beschermingsgeleider (GN-YE) : voor Klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen vlgs. NEC Art. 501

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • HELUKABEL® MULTIFLEX 600 is een zeer flexibele, oliebestendige besturingskabel. De speciale combinatie van TC-ER, PLTC-ER en ITC-ER maakt het mogelijk om deze kabel te gebruiken als aansluitkabel voor industriële installaties en machines in overeenstemming met NFPA 79. Goedgekeurd voor open, onbeschermde installatie in kabelgoten naar de machine. De uitstekende oliebestendigheid (OIL RES I & II) zorgt voor een lange levensduur. Voor industriële toepassingen in droge, vochtige en natte omgevingen. Aanbevolen toepassingen: productielijnen, bottelarijen, machinebouw, schakelkasten, transportsystemen, verpakkingsmachines, auto-industrie.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible