MEGAFLEX® 500-C grijs 18 G 1 mm²
Artikelnr. 13543
- oliebestendig
- zeer moeilijk ontvlambaar
- EMC-voorkeur type
Itemdetails MEGAFLEX® 500-C grijs 18 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 13543
- Artikel omschrijving
- MEGAFLEX® 500-C grijs 18 G 1 mm²
- AWG (ongeveer)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,8
- Cu factor per km
- 260,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 382,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892056642
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MEGAFLEX® 500-C grijs 18 G 1 mm²
Stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MEGAFLEX® 500-C grijs 18 G 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : halogeenvrij polymeer
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, weersinvloeden, hydrolyse, vetten
-
- slijtvast, slijtvast
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- flexibel
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- giftigheid van verbrandingsgassen volgens NF X 70-100
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- bestand tegen hydrolyse volgens DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
-
- alternatieve buigtest volgens DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Voor vaste installatie of flexibele toepassingen met niet-herhaalde vrije beweging, zonder bewegingsbesturing en zonder trekbelasting; voor zware mechanische belasting in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Kan worden gebruikt als verbindings- en besturingskabel in machine- en installatiebouw, HVAC-technologie, magazijn- en materiaalbehandelingstechnologie, scheepsbouw, en de hernieuwbare energie sector zoals windturbinebouw. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.