Lift-2S zwart 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 25098
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25098
Artikel omschrijving
Lift-2S zwart 18 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,3
Maximale ophanglengte in meter
50
Cu factor per km
259,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
640,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892168420
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible