LifY wit 1 x 2,5 mm²
Artikelnr. 15805
- PVC enkelader
- extra fijndradig
- zeer flexibel
Itemdetails LifY wit 1 x 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 15805
- Artikel omschrijving
- LifY wit 1 x 2,5 mm²
- Aderkleur
- wit
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 3,8
- Cu-gewicht kg/km
- 25,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 37,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892205125
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens LifY wit 1 x 2,5 mm²
PVC enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details LifY wit 1 x 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- Een zeer flexibele enkeldraadse kabel voor verbindingen in schakelkastbouw, meetopstellingen in laboratoria, technische trainingen en andere toepassingen die verhoogde buigeigenschappen vereisen.