LifY rood 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 15402
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • PVC enkelader
  • extra fijndradig
  • zeer flexibel

Itemdetails

Artikelnr.
15402
Artikel omschrijving
LifY rood 1 x 0,5 mm²
Aderkleur
rood
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2
Cu factor per km
5,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
8,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892204524
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -15°C tot +80°C
Nominale voltage 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V
Piekbedrijfsspanning 0,1 - 0,25 mm²: 300 V
(niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V
0,5 - 1 mm²: 2500 V
1,5 - 70 mm²: 3000 V
Minimale buigradius flexibel 8x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig
      • Aderisolatie : PVC
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Een zeer flexibele enkeldraadse kabel voor verbindingen in schakelkastbouw, meetopstellingen in laboratoria, technische trainingen en andere toepassingen die verhoogde buigeigenschappen vereisen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible