LiYv rood 1 x 0,5 mm² Vat Artikelnr. 26525
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • PVC enkelader
  • fijndradig
  • vertind

Itemdetails

Artikelnr.
26525
Artikel omschrijving
LiYv rood 1 x 0,5 mm² Vat
Aderkleur
rood (RAL 3000)
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
1,8
Cu factor per km
4,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892175350
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0812
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +70°C
vast -30°C tot +70°C
Piekbedrijfsspanning 0,14 mm²: 500 V
0,25 - 1,5 mm²: 900 V
(niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 1,5 mm²: 2500 V
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, 0,5 - 1,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Draadstructuur:
      • 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0812
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • PVC geïsoleerde, flexibele hook-up draad voor de bedrading van laagspanningssystemen, telecommunicatieapparaten en elektronische modules binnen apparaten, rekken en schakelborden; niet toegestaan voor zware stroominstallaties buiten apparaten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible