LiYv zwart 1 x 1 mm² Spoel (100m)
Artikelnr. 26469
- PVC enkelader
- fijndradig
- vertind
Itemdetails LiYv zwart 1 x 1 mm² Spoel (100m)
- Artikelnr.
- 26469
- Artikel omschrijving
- LiYv zwart 1 x 1 mm² Spoel (100m)
- Aderkleur
- zwart (RAL 9005)
- AWG (ongeveer)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 2,4
- Cu factor per km
- 9,6
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892174834
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens LiYv zwart 1 x 1 mm² Spoel (100m)
PVC enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 500 V 0,25 - 1,5 mm²: 900 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 1,5 mm²: 2500 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details LiYv zwart 1 x 1 mm² Spoel (100m)
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, 0,5 - 1,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0812
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- PVC geïsoleerde, flexibele hook-up draad voor de bedrading van laagspanningssystemen, telecommunicatieapparaten en elektronische modules binnen apparaten, rekken en schakelborden; niet toegestaan voor zware stroominstallaties buiten apparaten.