LiYv blauw 1 x 0,25 mm² Spoel (100m)
Artikelnr. 26423
- PVC enkelader
- fijndradig
- vertind
Itemdetails LiYv blauw 1 x 0,25 mm² Spoel (100m)
- Artikelnr.
- 26423
- Artikel omschrijving
- LiYv blauw 1 x 0,25 mm² Spoel (100m)
- Aderkleur
- blauw (RAL 5015)
- AWG (ca.)
- 24
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 1,3
- Cu-gewicht kg/km
- 2,4
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892174377
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens LiYv blauw 1 x 0,25 mm² Spoel (100m)
PVC enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 500 V 0,25 - 1,5 mm²: 900 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 1,5 mm²: 2500 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details LiYv blauw 1 x 0,25 mm² Spoel (100m)
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, 0,5 - 1,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0812
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- PVC geïsoleerde, flexibele hook-up draad voor de bedrading van laagspanningssystemen, telecommunicatieapparaten en elektronische modules binnen apparaten, rekken en schakelborden; niet toegestaan voor zware stroominstallaties buiten apparaten.