LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm
Artikelnr. 905821
Itemdetails LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm
- Artikelnr.
- 905821
- Item description
- LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm
- Thread type
- PG
- Size
- 11
- Tube Outer-Ø mm
- 16
- Min
- 9.8
- Inner-Ø mm
- 12
- Thread length mm
- 10
- PU/pc.
- no
- Break package
- 4060892391385
- EAN/GTIN
- 74198090
Technische gegevens LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm
Downloads LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm
Accessoires
Producten die bij dit product passen