LMGSGO zwart 19 x 1,5 mm² Artikelnr. 59369
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore

Itemdetails

Artikelnr.
59369
Artikel omschrijving
LMGSGO zwart 19 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,9 - 15,3
Cu factor per km
401,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
475,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892280436
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible