LIFT-TRAGO®-30 zwart 24 G 1 mm² Artikelnr. 25262
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25262
Artikel omschrijving
LIFT-TRAGO®-30 zwart 24 G 1 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,2
Maximale ophanglengte in meter
30
Cu-gewicht kg/km
230,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
530,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892168284
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible