LFMGSSGO zwart 54 x 0,4 mm² Artikelnr. 59395
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore

Itemdetails

Artikelnr.
59395
Artikel omschrijving
LFMGSSGO zwart 54 x 0,4 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,5 - 17,3
Cu factor per km
414,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
515,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892281662
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible