LFMGSSGO zwart 8 x 0,4 mm² Artikelnr. 59391
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Geschikt voor gebruik offshore

Itemdetails

Artikelnr.
59391
Artikel omschrijving
LFMGSSGO zwart 8 x 0,4 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,7 - 8,8
Cu factor per km
95,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
132,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892281624
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible