KVA-XXL-MS M115 x 2,0 (CD 84,0-95,0 mm)
Artikelnr. 905966
Itemdetails KVA-XXL-MS M115 x 2,0 (CD 84,0-95,0 mm)
- Artikelnr.
- 905966
- Artikel omschrijving
- KVA-XXL-MS M115 x 2,0 (CD 84,0-95,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M115 x 2,0
- Kabel-Ø van / tot mm
- 84,0 - 95,0
- Schroefdraadlengte mm
- 20,0
- Sleutelmaat mm
- 120
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892370373
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens KVA-XXL-MS M115 x 2,0 (CD 84,0-95,0 mm)
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +135°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-XXL-MS M115 x 2,0 (CD 84,0-95,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische vulkanisaten (TPV)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie