KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm)
Artikelnr. 94218
Itemdetails KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm)
- Artikelnr.
- 94218
- Artikel omschrijving
- KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M63 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 45,0 - 51,0
- Buiten-Ø Afscherming van / tot mm
- 40,00 - 48,00
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 70
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892352188
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm)
Messing vernikkelde EMC wartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +135°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Contactsysteem: Roestvrij staal (1.4310)
-
- Afdichting: thermoplastische vulkanisaten (TPV)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 60423 (metrische draad)
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor bijzonder grote kabeldiameters.
Downloads KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen