KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 40,0-45,0 mm) (OD-scherm 36,00-41,00 mm)

KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 40,0-45,0 mm) (OD-scherm 36,00-41,00 mm) Artikelnr. 94189
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Itemdetails

Artikelnr.
94189
Artikel omschrijving
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 40,0-45,0 mm) (OD-scherm 36,00-41,00 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M72 x 2,0
Kabel-Ø van / tot mm
40,0 - 45,0
Buiten-Ø Afscherming van / tot mm
36,00 - 41,00
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
70
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892352164
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde EMC wartel
Temperatuurbereik -40°C tot +135°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Contactsysteem: Roestvrij staal (1.4310)
      • Afdichting: thermoplastische vulkanisaten (TPV)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 60423 (metrische draad)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor bijzonder grote kabeldiameters.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible