KVA-MS M25 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 27 TL 7,5
Artikelnr. 90816
Itemdetails KVA-MS M25 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 27 TL 7,5
- Artikelnr.
- 90816
- Artikel omschrijving
- KVA-MS M25 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 27 TL 7,5
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur inzetstuk
- wit
- Kabel-Ø van / tot mm
- 11,5 - 15,5
- Schroefdraadlengte mm
- 7,5
- Sleutelmaat mm
- 27
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892354182
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens KVA-MS M25 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 27 TL 7,5
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MS M25 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 27 TL 7,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Zacht PVC
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met kleurgecodeerde inzetstukken van zacht PVC
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 60423 (metrische draad)
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads KVA-MS M25 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 27 TL 7,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen