KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 10x6,0 mm)
Artikelnr. 93427
Itemdetails KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 10x6,0 mm)
- Artikelnr.
- 93427
- Artikel omschrijving
- KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 10x6,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Aantal gaten x kabel Ø mm
- 10 x 6,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 43
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892355530
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 10x6,0 mm)
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 10x6,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Zacht PVC
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met meerdere afdichtingsinzetstukken van zacht PVC
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
Tests
-
- Testnorm EN 60423 (metrische draad)
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 68, indien de boordiameter in het afdichtingsinsteekgebied gelijk is aan de kabeldiameter.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie