KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2,0 mm)
Artikelnr. 92044
Itemdetails KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2,0 mm)
- Artikelnr.
- 92044
- Artikel omschrijving
- KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 11
- Aantal gaten x kabel Ø mm
- 6 x 2,0
- Schroefdraadlengte mm
- 6,0
- Sleutelmaat mm
- 20
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892356223
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2,0 mm)
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Zacht PVC
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met meerdere afdichtingsinzetstukken van zacht PVC
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
Tests
-
- Testnorm EN 60423 (metrische draad)
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 68, indien de boordiameter in het afdichtingsinsteekgebied gelijk is aan de kabeldiameter.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads KVA-MFD-MS PG 11 (CD 6x2,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen