KOMPOSPEED® 600 zwart 1 x 120 mm² Artikelnr. 60296
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
60296
Artikel omschrijving
KOMPOSPEED® 600 zwart 1 x 120 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
21
Cu factor per km
1152,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1220,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892174025
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible