JZ-604-YCY TC TRAY CABLE zwart 4 G 50 mm² Artikelnr. 69816
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • TC-ER (blootgesteld), NFPA 79
  • +90°C
  • EMC-voorkeur type
  • met binnenmantel

Itemdetails

Artikelnr.
69816
Artikel omschrijving
JZ-604-YCY TC TRAY CABLE zwart 4 G 50 mm²
AWG (ongeveer)
1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
45,6
Cu factor per km
2370,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
4439,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892032455
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC aansluitkabel volgens UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 600 V
UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1.000 V
UL (MTW) AC 600 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Onderbrekingsspanning 6.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader (JZ)
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Binnenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving (DIR BUR)
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens CSA FT4
      • oliebestendig volgens UL Oil Res I, UL Oil Res II
      • 90°C DROOG/ 75°C NAT volgens UL Std. 1277 Nr. 9
      • Koude buigtest volgens UL Std. 1277 Nr. 17
      • Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
      • Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC
      • voor klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen volgens NEC Art. 501

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • NFPA FPA 79-conforme, flexibele aansluitkabel voor machines in de gereedschaps- en installatietechniek; geschikt voor installatie in droge, vochtige en natte omgevingen, evenals buitenshuis. Voor ondergrondse installatie en voor open, onbeschermde installatie van de kabelgoot naar machines en industriële installaties. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en volledig rondom groot contactoppervlak van het kopervlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible