JZ-602-CY grijs 4 G 4 mm²
Artikelnr. 82956
- +90°C
- 600 V
- EMC-voorkeur type
Itemdetails JZ-602-CY grijs 4 G 4 mm²
- Artikelnr.
- 82956
- Artikel omschrijving
- JZ-602-CY grijs 4 G 4 mm²
- AWG (ongeveer)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,3
- Cu factor per km
- 230,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 456,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892030123
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-602-CY grijs 4 G 4 mm²
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details JZ-602-CY grijs 4 G 4 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- UL/CSA goedgekeurde, flexibele besturingskabel (tot 600 V) voor machine-, gereedschaps- en installatiebouw. Geschikt voor medium mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet geschikt voor buitengebruik. Ontworpen voor exportgerichte werktuigbouwkundigen, specifiek in de Verenigde Staten en Canada. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechtwerk aan.