JZ-600-Y-CY zwart 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 11580
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • weer- en UV-bestendig
  • voor gebruik buitenshuis
  • met binnenmantel
  • grotendeels oliebestendig
  • EMC-voorkeur type
  • geschikt voor ondergrondse installatie vanaf een buitendiameter van 20,00 mm
  • veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw

Itemdetails

Artikelnr.
11580
Artikel omschrijving
JZ-600-Y-CY zwart 12 G 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
22,8
Cu factor per km
470,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
862,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892020308
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0262, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -15°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Binnenmantel: PVC
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
      • grotendeels bestand tegen: olie,
      • voor details, zie "Technische informatie".
      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Gebruikt als een verbindings- en besturingskabel in machinegereedschappen, assemblagelijnen, transportbanden, productielijnen, installatiebouw, verwarmings- en airconditioningstechnologie, evenals in smelters en staalfabrieken. Geschikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, vrije beweging zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buiten (vaste installatie). Mag niet direct in de grond (geschikt voor directe begraving vanaf een buitendiameter van 20 mm) of in water worden gelegd. Vanwege het uitgebreide nominale spanningsbereik en goede UV-bestendigheid wordt deze kabel voornamelijk gebruikt in Zuid-Europa, Arabische, Aziatische en Oostelijke landen. Door de hoge afschermingsdichtheid wordt een storingsvrije overdracht van signalen of pulsen gegarandeerd. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; voor het optimaliseren van EMC-eigenschappen raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactgebied van de koperen vlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible