JZ-600 HMH-C zwart 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 12863
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • 0,6/1 kV
  • zeer moeilijk ontvlambaar
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
12863
Artikel omschrijving
JZ-600 HMH-C zwart 25 G 0,75 mm²
AWG (ongeveer)
19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
20,6
Cu factor per km
306,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
730,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Dca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892055539
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +70°C
vast -40°C tot +70°C
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (verbindingstype TI6)
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Binnenmantel: halogeenvrij polymeer
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (verbindingstype TM7)
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
      • grotendeels bestand tegen: olie
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Besturings- en verbindingskabels worden gebruikt in gereedschapsmachines, transportbanden, productielijnen, plantenbouw, airconditioningapparatuur, metallurgische, staal- en walsfabrieken. Ze zijn geschikt voor vaste installaties en flexibele toepassingen met incidentele, niet voortdurend herhalende vrije beweging zonder externe kracht, zonder trekbelasting en voor middelmatige mechanische belasting. De kabel is geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte omgevingen, buitenshuis (vaste installatie) en op pleisterwerk. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible