J-YY Bd grijs 30 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33107
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33107
Artikel omschrijving
J-YY Bd grijs 30 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13
Cu-gewicht kg/km
170,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
284,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892261831
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible