HSK-PVDF PG 29 natur (CD 18,0-25,0 mm)
Artikelnr. 97189
Itemdetails HSK-PVDF PG 29 natur (CD 18,0-25,0 mm)
- Artikelnr.
- 97189
- Artikel omschrijving
- HSK-PVDF PG 29 natur (CD 18,0-25,0 mm)
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 29
- Kleur
- Natuurlijk
- Kabel-Ø van / tot mm
- 18,0 - 25,0
- Schroefdraadlengte mm
- 11,0
- Sleutelmaat mm
- 42
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892364525
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens HSK-PVDF PG 29 natur (CD 18,0-25,0 mm)
PVDF kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -35°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K - binnen het specifieke klembereik met extra o-ring |
Details HSK-PVDF PG 29 natur (CD 18,0-25,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 volgens UL 94
-
- Klem: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Afdichting: Fluorrubber (FPM)
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- groot temperatuurbereik
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen en langdurige blootstelling aan UV-straling. De kabelwartel voldoet aan strenge technische eisen.