HSK-PVDF PG 13,5 natur (CD 6,0-12,0 mm)

HSK-PVDF PG 13,5 natur (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 97186
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97186
Artikel omschrijving
HSK-PVDF PG 13,5 natur (CD 6,0-12,0 mm)
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Kleur
Natuurlijk
Kabel-Ø van / tot mm
6,0 - 12,0
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892364495
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVDF kabelwartel
Temperatuurbereik -35°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K - binnen het specifieke klembereik met extra o-ring

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 volgens UL 94
      • Klem: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Afdichting: Fluorrubber (FPM)

Eigenschappen

      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • groot temperatuurbereik
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen en langdurige blootstelling aan UV-straling. De kabelwartel voldoet aan strenge technische eisen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible