HSK-MS-PVDF PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
Artikelnr. 97570
Itemdetails HSK-MS-PVDF PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
- Artikelnr.
- 97570
- Artikel omschrijving
- HSK-MS-PVDF PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 48
- Kabel-Ø van / tot mm
- 37,0 - 44,0
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 64
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892366611
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens HSK-MS-PVDF PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -35°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-PVDF PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Afdichting: Fluorrubber (FPM)
-
- O-ring: Fluorrubber (FPM)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- groot temperatuurbereik
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- De kabelwartel voldoet aan strenge technische eisen. Deze is gemaakt van polyvinylideenfluoride en geschikt voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen en langdurige blootstelling aan UV-straling.