HSK-MS-PVDF PG 42 (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 97569
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97569
Artikel omschrijving
HSK-MS-PVDF PG 42 (CD 32,0-38,0 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 42
Kabel-Ø van / tot mm
32,0 - 38,0
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
57
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892366604
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Messing vernikkelde kabelschroefverbinding
Temperatuurbereik -35°C tot +150°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Klem: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Afdichting: Fluorrubber (FPM)
      • O-ring: Fluorrubber (FPM)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door klemlamel
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • waterdicht, stofdicht
      • groot temperatuurbereik
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • De kabelwartel voldoet aan strenge technische eisen. Deze is gemaakt van polyvinylideenfluoride en geschikt voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen en langdurige blootstelling aan UV-straling.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible