HSK-MS PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
Artikelnr. 90309
Itemdetails HSK-MS PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
- Artikelnr.
- 90309
- Artikel omschrijving
- HSK-MS PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 48
- Kabel-Ø van / tot mm
- 37,0 - 44,0
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 64
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892365904
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-MS PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor toepassingen met hoge prestaties
Downloads HSK-MS PG 48 (CD 37,0-44,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen