HSK-MS-L M40 x 1,5
Artikelnr. 91725
Itemdetails HSK-MS-L M40 x 1,5
- Artikelnr.
- 91725
- Artikel omschrijving
- HSK-MS-L M40 x 1,5
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 20,0 - 26,0
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 50
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892367014
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens HSK-MS-L M40 x 1,5
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-L M40 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met lange schroefdraadverbinding
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HSK-MS-L M40 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen