HSK-MS-L PG 7
Artikelnr. 90310
Itemdetails HSK-MS-L PG 7
- Artikelnr.
- 90310
- Artikel omschrijving
- HSK-MS-L PG 7
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 7
- Kabel-Ø van / tot mm
- 3,0 - 6,5
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 14
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892366277
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens HSK-MS-L PG 7
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-L PG 7
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Klem: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met lange schroefdraadverbinding
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HSK-MS-L PG 7
Accessoires
Producten die bij dit product passen